真空末端执行器 VEE STARTERSET
Max Payload
2
kg
Max Vacuum value
-980
mbar
Weight
0.065
kg
Overpressure resistance
3
bar
Max Rated flow
60
m³⁄h
Temperature range
-25 °C to +80 °C
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)