Soft Gripping | 八指平行夹爪 | 软体夹爪

‌

多种规格: 15° 夹爪角度 - 不含 FDA 合规底座

产品代码: RBTX-SOFT-0036

八指平行夹爪集轻量、灵活与精准于一体,适用于抓取易损物件。气动驱动的夹指采用经 FDA 认证的硅橡胶制成,可灵活贴合矩形或细长物件,同时保护其表面。提供多种底座(同心式用于圆形物件,平行式用于矩形物件)并可调节角度,确保最大程度的通用性。其轻量而坚固的设计支持快速、轻柔的作业,非常适合食品和包装行业。

借助 IO-Link、Modbus TCP 和即插即用功能,该夹爪可无缝集成到自动化系统中。适配几乎所有机器人的转接件,以及真空吸盘、垫片或定制底座等选项,带来最大的灵活性。

非常适合食品加工、包装和物料搬运:精准、通用且高效。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.9
kg
Propulsion Method
气动

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌