Soft Gripping | 中心式 Gorilla 手指执行器 | 柔性夹爪

‌

多种规格: 3 指 Gorilla Softactuator

产品代码: RBTX-SOFT-0042

柔性气动软体夹爪,适用于轻柔抓取敏感或不规则形状的工件。

SoftGripping 的 SoftActuators 可轻柔处理易损物件。其气动驱动的手指采用 FDA 认证的硅橡胶制成,根据手指数(3 至 8 指)可抓取重量最高 1200 g 的物件。它们可灵活安装在任何 EOAT 配置上,无需专用底座。卫生的设计便于清洁,非常适合对卫生要求严苛的环境。

SoftActuators 支持 IO-Link 和 Modbus TCP 等接口,可无缝集成到自动化系统中。由铝材或弯折板制成的定制底座可按您的需求精确加工。凭借其多功能性,它们非常适合原型制作、抓取需求变化或定制方案,交付周期仅两周。

非常适合工程师、原型制作,或处理球形、圆柱形物件(最高 1200 g)的系统:精准且高度灵活。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.4
kg
Propulsion Method
气动

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌