小型安全套装:1 通道

‌
产品代码: RBTX-PL-0005
包含
  • HR5S-C2B
  • HS7A-DMP5015
一般交货时间:3周
‌

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/bbf19a76e0/hs7a-dmp.png

HS7A-DMP 非接触式磁铁

HS7A-DMP 非接触式磁性安全联锁开关的功能与标准机械式安全联锁开关相同,但设计用于开关与执行键之间需要非接触的应用场合。 它还可用于空间有限的地方。 纤薄的外形使其易于安装在不妨碍人员和机器操作的位置,降低了损坏或错位的可能性。

主要功能

  • 紧凑型长方形 25 x 88 x 13 毫米

  • 1NO+2NC 或 2NO+1NC 触点

  • 电缆长度为 2 米、5 米和 10 米的型号

  • 带 LED 指示灯的型号

  • 最多可连接 36 套

  • IP67 防护等级

  • B10d:5.0E+07

https://a.storyblok.com/f/298593/a2540922e7/hr5s-c2b.png

HR5S 系列

业内首个 2 类安全继电器模块

许多法规和标准都对机器安全设计做出了详细规定,许多专业产品和实践也为其提供了支持。

然而,这并不能确保始终采取适当的机器安全措施。 许多设计人员都有一种强烈的倾向,认为机器在检测到错误时必须完全停止。 这种想法,加上对 ISO 标准过于保守的解释,导致许多设计人员将大多数情况作为 3 类或 4 类处理,要求完全冗余。 2015 年,对 ISO 13849 进行了修订,更新了第 2 类的要求,使用户更容易将其纳入机器安全系统。

在可以接受第 2 类的情况下,可以只使用单输入连接、较便宜的控制器和单输出,而不是像第 3 类或第 4 类那样强制要求完全冗余。 设计工作量减少,安全控制器继电器模块更经济,可以使用更少、更专业的非冗余设备,节省控制面板空间,减少现场安装劳动力。

主要功能

  • 业内首个 2 类安全继电器模块

  • 低风险机器的理想选择

  • 非冗余安全电路的安全性

  • 推入式端子可节省安装人力,防止电线松动

  • 机身纤薄,节省控制面板空间

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌