中型安全套装 - 2 通道

‌
产品代码: RBTX-PL-0006
包含
  • HR6S-S1C
  • HS7A-DMP5015
  • SE2L-H05LP
一般交货时间:3周
‌

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/bbf19a76e0/hs7a-dmp.png

HS7A-DMP 非接触式磁性开关

HS7A-DMP 非接触式磁性安全互锁开关的功能与标准机械式安全互锁开关相同,但专为开关与触发钥匙之间需要非接触的应用而设计。它也适用于空间紧张的场合。纤薄的外形便于安装在远离人员和机器操作的位置,从而降低损坏或错位的可能性。

主要特点

  • 紧凑矩形 25 x 88 x 13 mm

  • 1NO+2NC 或 2NO+1NC 触点

  • 提供 2m、5m 和 10m 电缆长度的型号

  • 带 LED 指示灯的型号

  • 最多可连接 36 组

  • IP67 防护等级

  • B10d: 5.0E+07

https://a.storyblok.com/f/298593/6073bf3bf1/hr6s-series-image.png

HR6S 系列

通过安全系统的预测性维护提高生产率

主要特点

  • 面向 IoT 的安全继电器模块

  • 先进的诊断和输出功能:预测性维护

  • 通过开关拨盘连接各种输入设备:设置启动功能、设置应用功能

  • 随附用于固定保护盖的密封条,防止拨盘被意外移动或设置被更改。

  • 输出可扩展。

  • LED 显示屏,状态一目了然

  • 延时功能

  • 可选端子台(推入式端子台 / 螺钉端子台)

https://a.storyblok.com/f/298593/1080x1080/aad993bd81/se2l-series-image.png

SE2L:新一代安全激光扫描仪

来自 Apem IDEC 的 SE2L 安全激光扫描仪为工业安全树立了新标准。凭借 270 度检测角度、5 米保护区域以及最远 30 米的警告区域,即使在恶劣环境中,它也能为机器和自动化系统提供全面防护。

得益于其主/从功能,最多可连接四台扫描仪,从而实现复杂配置,例如为 AGV 提供 360° 防护或保护多个机器区域。

智能屏蔽功能

集成的屏蔽功能可临时停用保护区域的特定部分,使工件能够通过而不中断运行。超控功能可确保被误停的流程快速恢复。

灵活的区域切换

SE2L 具有四个输入通道,可实现与速度相关的区域切换,非常适合 AGV 和 AMR 等移动机器人。这样扫描仪就能动态适应机器的运动。

可自定义的保护模式和消隐

凭借最多 128 种可配置的保护模式,扫描仪可适配各种应用。扫描跳过功能等特性可减少因灰尘或光反射引起的误触发。可配置固定或浮动消隐功能,以永久或临时忽略特定区域或物体,类似 SE4D 安全光幕。

其他特性

  • PLd、安全类别 3、SIL2

  • 用于数据记录的 MicroSD 插槽

  • 以太网和 USB 连接

  • 坚固外壳,带导电涂层,可防灰尘和污垢

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌