IFM OY006S | 安全光幕 | 910mm | Ø 14mm
产品代码: RBTX-PL-0071
OY006S:4 类安全光幕
ifm electronic 的 OY006S 是一款安全光幕,用于保护危险区域并控制人员进入机械和自动化系统,为操作人员和工业流程提供高安全等级。
OY006S 符合 IEC 61496 的 4 类安全等级,适用于要求最高防护等级的应用,可实现可靠的手指检测,并在危险情况下立即停机。
其紧凑坚固的铝制外壳便于集成到工业环境中,IP65/IP67 防护等级确保防尘防潮。
OY006S 非常适合机器人工作站、自动化机械、工业设备以及需要安全进入监控的应用,有助于满足国际功能安全标准。
此产品在您所在的国家/地区不提供
Resolution
14
mm
System of protection
IP65/ IP67
Wavelength
950
nm
Weight
192
kg
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)
