IFM OY002S | 安全光幕 | 310mm | Ø 14mm
产品代码: RBTX-PL-0073
OY002S:4 型安全光幕
IFM OY002S 是一款安全光幕,用于在危险的机械和工业设备区域保护操作人员。它具备 14 mm 的分辨率,可检测手指,并符合 IEC 61496 的 4 型安全要求,为工业自动化应用提供最高等级的防护。
其紧凑坚固的结构适合安装在严苛的工业环境中,防护等级为 IP65/IP67,可防尘防水。该光幕的工作范围可达 6 米,采用标准 M12 接口,安装和维护都很方便。
它适用于危险出入口、冲压机、自动化设备、机器人工作站和物料搬运系统的安全防护,在不影响生产效率的前提下保障操作人员的安全。
含电缆和连接器
此产品在您所在的国家/地区不提供
Resolution
14
mm
System of protection
IP65 / IP67
Wavelength
950
nm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)