Universal Robots UR15 | 6DOF | 1300 mm | 15kg

‌
产品代码: RBTX-UR-200617
远距离作业的高性能协作机器人

UR15 的工作半径达 1,510 mm,负载最高 15 kg。自重仅 33.5 kg,安装方便,适合高要求的应用场景。重复定位精度为 ±0.05 mm,防护等级 IP54。非常适合需要高负载和精准运动的任务。

UR15 采用直观的 PolyScope 5/X 软件,并支持 MotionPlus 实现平滑的运动控制。通过 Ethernet/IP、PROFINET 和 Modbus TCP 等标准接口即可轻松集成。Freedrive 功能支持手动引导,编程更简单。

非常适合大工作空间内的机床上下料、码垛、装配和拾取放置。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Max. Payload
15
kg
Max. Reach
1,300
mm
DOF
6
Weight
40.7
kg
Repeatability
0.05
mm
Max. Speed
5
m⁄s
Protection
65

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌