igus SCARA | 3 DOF | 400 mm | 0,5kg

‌

多种规格: incl. iRC cabinet controller

产品代码: RBTX-IGUS-0112

Compact 3-DOF Automation for Precision Lab Tasks

The igus SCARA RL-A9.0216 is a compact 3-axis robot designed for precision tasks in laboratory and small-scale automation environments. With a payload capacity of 0.5 kg, a horizontal reach of 400 mm, and a vertical stroke of 360 mm, it achieves cycle times of over 6 picks per minute. Built from tribologically optimized plastics, it offers long service life, low maintenance, and significant cost savings.

Control is provided via the optional igus® Robot Control, available as a control cabinet or DIN rail version. The free software enables intuitive programming and integration with various systems such as Modbus TCP/IT, ROS, Python, and more – ensuring fast commissioning. Alternatively, each axis can be controlled individually using igus® dryve D1 motor controllers, making it ideal for flexible control architectures.

Ideal for pick-and-place operations, sample handling, and educational setups, the RL-A9.0216 integrates seamlessly into modular automation systems. Its lightweight design and open control options make it perfect for scalable lab automation and prototyping environments.

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
0.5
kg
Reach
400
mm
DOF
3
Repeatability
0.5
mm
Max. Speed
0.1
m⁄s
Protection
-
Weight
9.3
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/623278960f/laix_cut_1__1_.gif

使用 igus® 机器人控制软件和机柜控制器

igus 机器人控制器可实现简单直观的机器人控制和编程,从而**轻松进入自动化领域。**模块化设计使其能够控制不同的 igus 运动系统,例如三角机器人、龙门机器人或关节机器人。

  • 龙门系统和三角洲机器人的手动引导功能

  • ModBus、数字输入/输出、以太网 CRI、ROS 等。

  • 以太网或无线局域网

  • 100 多个示例程序,适用于 igus® 龙门机器人、三角机器人、关节臂机器人、Scara 等。 > 样本程序

  • 圆周运动、速度指令、if-then-else、矩阵计算等。

https://a.storyblok.com/f/298593/12b15ce6f5/lca_gen_irc-mockup-pc_de_1-removebg-preview__1_.png

免费下载

下载软件并在电脑上测试

立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)

立即下载 - 免费

https://a.storyblok.com/f/298593/1ba8b84885/labo.svg

专为实验室应用而设计

100% 免维护 SCARA 机械手专为实验室应用而开发。 由于设计紧凑、噪音低,它主要适用于台式机应用。 齿轮箱的性能数据是在广泛的测试阶段确定的。

https://a.storyblok.com/f/298593/b225c9248d/laix_ohne-rand_1.gif

7wRzqUJ459cGAFfYXnDlWp

Apiro®配置器

现在就使用 Apiro® 配置器配置您的机器人。 具有一个或多个自由度的解决方案以及 Apiro® Scara 均可单独配置。

在最后一步,您可以下载相应的 CAD 文件并申请个性化报价。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌