空间龙门机器人 RG-0004 | 3 DOF | 2000x2000x1000mm | 10kg
多种规格: 不含控制系统
适用于大面积精密自动化的龙门机器人
drylin® 龙门机器人 DLE-RG-0004 提供 ±0.5 mm 的定位精度和 2000 × 2000 × 1000 mm 的宽敞工作空间。其最大负载为 10 kg,速度为 1 m/s,每分钟最多可完成 20 次抓取,非常适合大面积、高动态的自动化任务。
通过 igus® Robot Control 或 Dryve D1 进行控制,支持 Modbus TCP/IP、CANopen、ROS、数字 I/O 和 LabVIEW。直观的 3D 界面让编程、可视化以及集成到现有系统变得简单。
推荐用于拾取与放置、包装、实验室自动化和装配。非常适合注重效率、可扩展性和低维护成本的工业生产、研究实验室和中小企业。
亮点

满足您的需求
门户配置器
根据您的需求定制线性机器人 只需输入所需的尺寸即可。 然后,您可以下载 CAD 文件,并通过电子邮件收到摘要。
)
免费下载
下载软件并在电脑上测试
立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)
)
典型应用领域
龙门式机器人尤其适用于各种领域的拾取&放置应用。 例如,在实验室、制造业、粘合剂应用或垂直农业中。 它们可与各种摄像系统、机械手和附件兼容,因此也可用于垃圾拣选应用。
)
可选配带触摸屏的手持设备
选择适合您的设置。
您可以通过 Windows 10 电脑或选配的触摸屏手持设备控制机器人。 在电脑上,可通过图形用户界面对机器人进行编程。 使用手持设备,您可以用操纵杆控制机器人,并通过触摸屏启动程序。 此外,您还可以将游戏手柄连接到 Windows PC,以替代掌上电脑进行控制。 有了这款手持设备,机器人在通过 Windows PC 进行编程后,就可以在没有电脑的情况下自主运行。
)