Gantry Robot RG-0012 | 3 DOF | 800x800x500mm | 5kg

‌

多种规格: incl. 3x D1 motor controller

产品代码: RBTX-IGUS-0246

Room Gantry Robot for Precise and Flexible Automation

The drylin® room gantry robot delivers ±0.5 mm positioning accuracy and is available in sizes up to 3000 × 3000 × 750 mm. With a max payload of 10 kg, speed of 1 m/s, and up to 20 picks/min, it’s perfect for dynamic tasks.

Equipped with igus® Robot Control featuring an interactive 3D interface, it supports ROS, Modbus TCP/IP, LabVIEW, and digital I/Os. The control system is available as a cabinet or DIN rail version, ensuring seamless integration into automation setups.

Ideal for pick & place, lab automation, packaging, and assembly. A cost-effective, low-maintenance solution for SMEs, research labs, and industrial production.

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
5
kg
Repeatability
0.5
mm
Max Speed
0.5
m⁄s
Working Space
800x800x500
mm
Protection
-
Weight
14.6
kg
DOF
3

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/a75506646f/portalconfig-320.gif

满足您的需求

门户配置器

根据您的需求定制线性机器人 只需输入所需的尺寸即可。 然后,您可以下载 CAD 文件,并通过电子邮件收到摘要。

立即配置线性机器人

https://a.storyblok.com/f/298593/12b15ce6f5/lca_gen_irc-mockup-pc_de_1-removebg-preview__1_.png

免费下载

下载软件并在电脑上测试

立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)

立即下载 - 免费

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌