Room gantry robot | DLE-RG-0012 | Workspace 800 x 800 x 500mm

多种规格: incl. iRC cabinet controller

产品代码: RBTX-IGUS-0245

Product Information

  • Payload up to 5.0 kg
  • Workspace dimensions: 800 x 800 x 500 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability: ± 0.5 mm

一般交货时间:3周

Facet search - Max precision of the robot in (mm)
0.5
DOF
3
Weight
14.6
kg
Facet search - Max payload of the robot in (kg)
5

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/a75506646f/portalconfig-320.gif

门户配置器

根据您的需求定制线性机器人 只需输入所需的尺寸即可。 然后,您可以下载 CAD 文件,并通过电子邮件收到摘要。

立即配置线性机器人

https://a.storyblok.com/f/298593/12b15ce6f5/lca_gen_irc-mockup-pc_de_1-removebg-preview__1_.png

下载软件并在电脑上测试

立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)

立即下载 - 免费

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价