RobotPhoenix SCARA-Python650-B6 | 4DOF | 650mm | 6kg

‌
产品代码: RBTX-RHOE-0014

紧凑型 4 轴自动化,适用于快速精准的取放任务

RobotPhoenix 的 SCARA-Python650-B6 机器人工作半径达 650 mm,负载可达 6 kg。重复定位精度为 ±0.02 mm,循环时间最快 0.45 秒,非常适合高速、高精度应用。紧凑的结构搭配集成控制器,可实现节省空间的桌面安装。

编程通过直观的编程软件完成。凭借开放式架构以及 EtherCAT、RS-232/RS485 和数字 I/O 等内置接口,机器人可轻松集成到现有自动化系统中。支持 Modbus-RTU/TCP 和 Socket 通信,实现灵活的系统对接。

典型应用包括取放、装配、包装和物料搬运。Python650-B6 型号尤其适合对速度、精度和易集成性有要求的数字化制造环境。

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
6
kg
Reach
650
mm
DOF
4
Repeatability
0.02
mm
Max. Speed
8.2
m⁄s
Protection
54
Weight
29
kg

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌