RobotPhoenix Bat800M-S3 Delta 机器人 | 4DOF | 800mm | 3kg

‌
产品代码: RBTX-RHOE-0010

高速 4 轴 Delta 机器人,适用于中等工作范围的拾取与放置任务

Bat800M-S3 4 轴 Delta 机器人具备稳定的高速性能和可靠的定位精度,适用于中等负载的自动化搬运线。其工作直径 800 mm,额定负载 3 kg,重复定位精度 ±0.08 mm,最高速度达 6.0 m/s,最大加速度 150 m/s²,每分钟最多可完成 180 次拾取,适用于中等尺寸的高吞吐量生产线。

它支持主流工业控制系统。开放式编程接口操作直观,并可无缝集成 Modbus RTU/TCP、Socket、EtherCAT 等常见协议,适合灵活的中等规模自动化布局。

典型应用包括高速拾取与放置、批量分拣、中型零部件装配,以及食品饮料、日用消费品、医药包装和汽车电子零部件领域的标准化包装。其坚固的模块化结构、IP54 防护等级和优化的占地面积,便于集成到安装空间有限的中型现有生产线中。

一般交货时间:3周
‌
DOF
4
Max Payload
12
kg
Max Speed
6
m⁄s
Repeatability
0.05
mm
Protection
54
Weight
70
kg

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌