RobotPhoenix Bat800-S3 并联机器人 | 4DOF | 800mm | 3kg

‌
产品代码: RBTX-RHOE-0007

面向中等负载拾取与放置自动化作业的高速 4 轴并联机器人

Bat800-S3 4 轴并联机器人可为中等负载的自动化搬运产线提供稳定的高速性能和出色的定位精度。其工作直径 800 mm,额定负载 3 kg,重复定位精度 ±0.08 mm,最高速度可达 6.0 m/s,最大加速度 150 m/s²,每分钟最多可完成 180 次拾取,适用于中等范围的包装和分拣生产线。

该机器人完全兼容主流工业控制平台。开放式编程接口使操作简单直接,并可无缝接入 Modbus RTU/TCP、Socket、EtherCAT 等主流通信协议,与灵活的中等规模自动化生产布局高度匹配。

典型应用包括高速拾取与放置、批量分拣、中型零部件装配,以及食品饮料、日用消费品、医药包装和小型汽车电子零件的标准化包装。其刚性模块化机械结构、IP54 防护等级和优化的占地设计,使其能够快速集成到空间较为受限的中型现有生产线中。

一般交货时间:3周
‌
DOF
4
Max Payload
3
kg
Max Speed
6
m⁄s
Repeatability
0.08
mm
Protection
54
Weight
70
kg

亮点

(1) RobotPhoenix Bat800-S3 是一款标准 4-DOF 并联机器人,工作直径 800mm,额定负载 3kg。采用优化的刚性连杆结构,运动灵活,重复定位精度达 ±0.08mm。整机防护等级为 IP54,可防尘防溅,并配备 EMC 抗干扰屏蔽、实时运行监控和急停安全联锁。在 0–45℃ 的工业环境中可长时间稳定运行,非常适合中小型工件的高速拾取与搬运。
(2) 该机器人采用 380V 三相电源和顶部悬挂式安装,节省生产线占地面积。配备丰富的可扩展数字 I/O 端口和双编码器输入通道,支持 Modbus-RTU、Modbus-TCP 和 Socket 通信协议。高度开放的控制系统可与主流视觉定位设备、传送带跟踪模块及各类标准夹爪良好配合,无需复杂的定制改造即可无缝集成到自动化分拣、包装和装配线中。
(3) 凭借成熟的批量生产和长期稳定的可靠性,Bat800-S3 面向中等负载、中等范围的自动化生产场景。它广泛应用于食品、日化、医药和 3C 电子行业,用于零部件装配、成品分拣和装箱。与超宽行程并联机器人相比,其动态响应更快、能耗更低,可提升产线运行效率,降低整体设备与人工成本。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌