RobotPhoenix Bat360M-S0.5 Delta 机器人 | 4DOF | 360mm | 0.5kg

‌
产品代码: RBTX-RHOE-0003

用于精密拾取与放置任务的高速 4 轴 Delta 机器人

Bat360M-S0.5 4 轴 Delta 机器人具备出色的速度与精度,适用于高效拾取放置自动化。其工作直径 360 mm,额定负载 0.5 kg,重复定位精度 ±0.05 mm,最高速度可达 8.4 m/s,最大加速度 150 m/s²,每分钟最多可完成 150 次拾取,满足高节拍生产线的需求。

该机器人支持主流工业控制系统。开放式编程接口操作直观,可无缝集成 Modbus RTU/TCP、Socket、EtherCAT 等常用协议,适应灵活的自动化布局。

典型应用包括电子、食品饮料、医药及消费品行业的高速拾取放置、分拣、装配和产线末端包装。模块化设计、IP54 防护等级和紧凑的机身使其易于集成到现有生产线中

一般交货时间:3周
‌
DOF
4
Max Payload
0.5
kg
Max Speed
6
m⁄s
Repeatability
0.05
mm
Protection
54
Weight
24
kg

亮点

(1) RobotPhoenix Bat360M-S0.5 是一款紧凑型 4-DOF 高速 Delta 机器人,工作直径 360mm,额定负载 0.5kg。采用轻量化优化的连杆结构,循环时间最短可达 0.28s,重复定位精度高达 ±0.05mm。整机符合 IP54 防尘防溅标准,配备完善的 EMC 抗干扰屏蔽、实时运行监控和急停安全联锁功能。可在 0–45℃的工业环境中稳定连续运行,非常适合微小轻量工件的高速拾取与精密搬运。

(2) 该机器人采用单相 AC220V 供电,额定功率 0.8kW,采用顶部悬挂式安装布局,节省生产线占地面积。预留丰富的可扩展数字 I/O 端口和双编码器输入通道,支持 Modbus-RTU、Modbus-TCP 和 Socket 多协议通信。控制系统开放性强,兼容主流视觉定位系统、传送带跟踪模块以及各类微型气动/电动夹爪,无需复杂的定制改造即可与精密装配和分拣线无缝对接。

(3) 依托成熟的批量生产和长期稳定运行的可靠性,Bat360M-S0.5 面向轻负载高精度自动化场景。广泛应用于 3C 电子、医药、食品和日化行业的小型零件分拣、装配和包装。与重载 Delta 机型相比,它占地面积更小、动态响应更快、能耗更低,可显著提升紧凑型自动化工作站的生产效率,降低设备综合投资和运行成本。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌