RobotPhoenix Bat360-S1 Delta 机器人 | 4DOF | 360mm | 1kg

‌
产品代码: RBTX-RHOE-0008

面向多样化精密拾取与放置任务的高速 4 轴 Delta 机器人

Bat360-S1 4 轴 Delta 机器人响应速度极快、定位精度高,适用于灵活的自动化生产场景。其工作直径 360 mm、额定负载 1 kg、重复定位精度 ±0.05 mm,最高速度可达 8.0 m/s,最大加速度 140 m/s²,每分钟最多可完成 170 次拾取,适合紧凑型和中型的高节拍生产线。

该机器人支持主流工业控制系统。开放式编程接口操作直观,可无缝集成 Modbus RTU/TCP、Socket、EtherCAT 等常用协议,适应多样灵活的紧凑型自动化布局。

典型应用包括小型电子零件、食品饮料、医药产品及小型消费品的高速拾取与放置、精密分拣、微型部件装配和标准化包装。其紧凑的模块化结构、IP54 防护等级和节省空间的占地面积,便于快速集成到各类空间受限的生产线中。

一般交货时间:3周
‌
DOF
4
Max Payload
1
kg
Max Speed
8
m⁄s
Repeatability
0.05
mm
Protection
54
Weight
25
kg

亮点

(1) RobotPhoenix Bat360-S1 是一款紧凑型 4 自由度 Delta 并联机器人,工作直径 360mm,额定负载 1kg。设备采用轻量化优化连杆结构,节拍时间极短,重复定位精度可达 ±0.05mm。整机防护等级达到 IP54 防尘防泼溅标准,配备完整 EMC 电磁抗干扰屏蔽、实时运行监测以及急停安全联锁功能。可在 0℃~45℃工业环境下稳定运行,非常适用于小型轻量工件的高速分拣与精密搬运。

(2) 该机器人采用单相 AC220V 供电,功耗低;采用顶吊式安装,节省产线布局空间。预留充足可扩展数字 I/O 端口与双编码器输入通道,支持 Modbus-RTU、Modbus-TCP、Socket 多协议通信。控制系统具备高开放性,兼容主流视觉定位系统、输送线跟踪模块以及各类微型气动、电动夹爪,无需复杂定制改造,即可与精密装配、包装产线无缝对接。

(3) Bat360-S1 依托成熟量产能力与长周期稳定运行可靠性,面向紧凑型轻载高精度自动化场景。广泛应用于 3C 电子、医药、食品及化妆品行业,用于微小零件分拣、装配与包装。对比大行程 Delta 机器人,本机占地面积更小、动态响应更快、能耗更低,可有效提升小型紧凑工位的生产效率,降低设备综合投入与运行成本。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌