RobotPhoenix Bat250M-S0.5 Delta 机器人 | 4DOF | 250mm | 0.5kg

‌
产品代码: RBTX-RHOE-0004

用于精密拾取放置任务的高速 4 轴 Delta 机器人

Bat250M-S0.5 4 轴 Delta 机器人为高效拾取放置自动化提供出色的速度与精度。其工作直径 250 mm,额定负载 0.5 kg,重复定位精度 ±0.05 mm,最高速度可达 8.0 m/s,最大加速度 140 m/s²,每分钟最多可完成 160 次拾取,适用于高节拍的紧凑型生产线。

该机器人支持主流工业控制系统。开放式编程接口使操作直观,并可无缝集成 Modbus RTU/TCP、Socket、EtherCAT 等常用协议,适合灵活的紧凑型自动化布局。

典型应用包括面向微型电子、食品饮料、医药及小型消费品的拾取放置、分拣、微组装和精密包装。其超紧凑的模块化设计、IP54 防护等级和极小的占地面积,便于集成到空间有限的现有生产线中。

一般交货时间:3周
‌
DOF
4
Max Payload
0.5
kg
Max Speed
8
m⁄s
Repeatability
0.05
mm
Protection
54
Weight
25
kg

亮点

(1) RobotPhoenix Bat250M-S0.5 是一款微型 4 轴 Delta 并联机器人,工作直径 250mm,额定负载 0.5kg。它采用超轻量化优化的连杆结构,具备极快的循环时间和 ±0.05mm 的高重复定位精度。整机达到 IP54 防尘防溅等级,配备完善的 EMC 抗干扰设计、实时运行监控和急停安全联锁。

(2) 该机器人采用单相 220V 交流供电,额定功率低,并采用悬吊式安装,大幅节省生产线空间。它预留了丰富的可扩展数字 I/O 接口和双编码器输入通道,支持 Modbus-RTU、Modbus-TCP 和 Socket 多协议通信。

(3) 凭借成熟的批量生产和可靠的长周期运行性能,Bat250M-S0.5 面向紧凑型轻载高精度自动化场景,广泛应用于 3C 电子、医药、食品和化妆品行业的微型零件分拣、组装和包装。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌