RobotPhoenix Bat1600-S6 Delta 机器人 | 4DOF | 1600mm | 6kg

‌
产品代码: RBTX-RHOE-0006

用于精密拾取与放置任务的高速 4 轴 Delta 机器人

Bat1600-S6 4 轴 Delta 机器人具备出色的速度和重载精度,适用于大范围、高效率的拾取与放置自动化。其工作直径 1600 mm,额定负载 6 kg,重复定位精度 ±0.08 mm,最高速度可达 7.2 m/s,最大加速度 120 m/s²,能够为大范围重载生产线提供稳定的高节拍运行。

该机器人支持主流工业控制系统。开放式编程接口操作直观,可无缝集成 Modbus RTU/TCP、Socket、EtherCAT 等常用协议,适合灵活的大规模自动化布局。

典型应用包括高速拾取与放置、分拣、重型部件装配和整箱包装,适用于大型食品包装、物流周转箱、家用电器及中大型消费品。其加强型重载模块化设计、IP54 防护等级和合理的安装占地,便于集成到对工作范围有较高要求的大面积自动化生产线中。

一般交货时间:3周
‌
DOF
4
Max Payload
6
kg
Max Speed
10
m⁄s
Repeatability
0.1
mm
Protection
54
Weight
155
kg

亮点

(1) RobotPhoenix Bat1600-S6 是一款 4 轴 Delta 并联机器人,工作直径 1600 mm,额定负载 6 kg。它采用加强型刚性连杆结构,兼顾大工作范围与中等负载能力,动态响应快,重复定位精度达 ±0.08 mm。整机符合 IP54 防尘防溅标准,配备 EMC 抗干扰屏蔽、实时运行监测和急停安全联锁,可在 0℃–45℃ 的工业环境中长时间稳定运行,适合中型工件的高速拾取与搬运。
(2) 该机器人采用三相 380V 交流电源和顶部悬挂式安装,节省工厂地面空间。它预留了丰富的可扩展数字 I/O 端口和双编码器输入通道,支持 Modbus-RTU、Modbus-TCP 和 Socket 多协议通信。其高度开放的控制系统兼容主流视觉定位系统、传送带跟踪模块以及各类标准气动 & 电动夹爪,无需复杂的定制改造即可无缝接入自动分拣、包装和装配线。
(3) 凭借成熟的批量生产和长期可靠的运行性能,Bat1600-S6 专为中负载、大范围自动化场景设计。它广泛应用于食品、日化、制药和 3C 电子行业,用于成品分拣、装箱和部件装配。与小行程 Delta 机器人相比,它的工作范围更大,可减少单条生产线上的机器人数量,大幅提升整线产能并降低综合设备与人工成本。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌