RobotPhoenix Bat1300N-S20 Delta 机器人 | 3DOF | 1300mm | 20kg
产品代码: RBTX-RHOE-0011
适用于多种精密拾取与放置任务的高速 3 轴 Delta 机器人
Bat1300N-S20 3 轴 Delta 机器人响应速度极快、定位精度高,适用于灵活的自动化生产场景。其工作直径 1300 mm,额定负载 20 kg,重复定位精度 ±0.05 mm,最高速度 5.0 m/s,最大加速度 120 m/s²,每分钟最多可完成 110 次拾取,适用于大规模重载、高节拍的生产线。
该机器人支持主流工业控制系统。开放式编程接口操作直观,可无缝集成 Modbus RTU/TCP、Socket、EtherCAT 等常用协议,适应多样化、灵活的紧凑型自动化布局。
典型应用包括大型电子部件、食品饮料、医药产品及大件消费品的高速拾取与放置、精密分拣、重型部件装配和标准化包装。其坚固的模块化结构、IP54 防护等级和节省空间的占地面积,便于快速集成到各种空间受限的生产线中。
一般交货时间:3周
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)