RobotPhoenix Bat1100M-S15 Delta 机器人 | 4DOF | 1100mm | 15kg
面向快速拾取和放置任务的高速 4 轴自动化
RobotPhoenix Bat1100M-S15 4 轴 Delta 机器人专为高速拾取和放置作业而设计。工作直径 1,100 mm,每分钟最多可完成 220 次拾取,最高速度 6 m/s,是一款精准且高性价比的自动化解决方案。最大加速度可达 150 m/s²,重复定位精度约为 0.05 mm。
控制由可选的 RobotPhoenix® Robot Control 实现,提供控制柜版本。该免费软件支持直观编程,并可与 Modbus TCP、Socket 或 Python 等系统集成,非常适合灵活的控制架构。
典型应用包括传送带上的拾取和放置、分拣与码垛任务,以及生产线末端应用。模块化设计和开放接口使该机器人能够轻松集成到现有自动化系统中。
亮点
(1) RobotPhoenix Bat1100M-S15 是一款 4 轴重载 Delta 并联机器人,工作直径 1100mm,额定负载 15kg。其采用优化的刚性多支链机械结构,最大线速度 10m/s,重复定位精度 ±0.1mm。整机重量 70kg,防护等级达到 IP54 防尘防溅,并配备完整的 EMC 屏蔽、实时运行状态监测和急停安全联锁功能。可在 0–45℃ 的工业环境中稳定运行,强化的传动结构支持长周期、高负载的连续拾取和搬运作业。
(2) 该机器人采用三相 AC380V 供电,额定功率 3.3kW,并采用悬挂式安装设计,节省产线占地面积。它配备丰富的可扩展 I/O 接口和双编码器输入通道,支持 Modbus-RTU/TCP 和 Socket 通信协议。内置的集成控制系统开放度高,兼容主流视觉系统、传送带跟踪模块以及各类气动/电动夹爪,无需复杂的定制改造即可与自动化分拣、包装和装配线无缝对接。
(3) 依托成熟的批量生产和 20,000 小时 MTBF 可靠性认证,Bat1100M-S15 面向中重型物料搬运场景。它广泛应用于食品、日化、医药和物流行业,用于成品分拣、装箱和中重物料码垛。与小负载 Delta 机型相比,它大幅提升了单线处理能力和生产效率,有效减少重载工位的人工干预,降低整体生产运营成本。
)