RobotPhoenix Bat1100-S3 Delta 机器人 | 4DOF | 1100mm | 3kg
用于精密拾取和放置任务的高速 4 轴 Delta 机器人
Bat1100-S3 4 轴 Delta 机器人具备出色的速度与精度,适用于大范围、高效率的拾取和放置自动化。其工作直径 1100 mm、额定负载 3 kg、重复定位精度 ±0.05 mm,动态性能出色,可满足高节拍、大面积生产线的需求。
该机器人支持主流工业控制系统。开放式编程接口操作直观,可无缝集成 Modbus RTU/TCP、Socket、EtherCAT 等常用协议,适合灵活的大规模自动化布局。
典型应用包括食品饮料、日化、物流包装、家用电器及中型消费品行业的高速拾取和放置、分拣、产品装配和整箱包装。其优化的模块化机械结构、IP54 防护等级和合理的占地面积,便于集成到工作范围要求较大的中大型自动化生产线。
亮点
(1) RobotPhoenix Bat1100-S3 是一款标准 4 自由度 Delta 并联机器人,工作直径 1100 mm,额定负载 3 kg。其采用刚性优化连杆结构,运动速度快,重复定位精度达 ±0.08 mm。整机达到 IP54 防尘防溅水防护等级,配备 EMC 抗干扰屏蔽、实时状态监测和急停互锁功能。可在 0℃ 至 45℃ 的工业环境中稳定运行,适合中小工件的长周期高速拾取和搬运。
(2) 该机器人采用三相 380V 电源和悬吊式顶部安装,节省生产线占地面积。它配备丰富的可扩展数字 I/O 端口和双编码器输入通道,支持 Modbus-RTU、Modbus-TCP 和 Socket 通信协议。其开放式控制系统兼容主流视觉定位设备、传送带跟踪模块及各类标准夹爪,无需复杂的定制开发即可无缝接入自动分拣、包装和装配线。
(3) 得益于成熟的批量生产和可靠的长使用寿命,Bat1100-S3 面向中等负载的高速自动化场景。它广泛应用于食品、日化、医药和 3C 行业的成品分拣、装箱和零部件装配。与重载 Delta 机型相比,其动态响应更快、能耗更低,可显著提升中型生产线的运行效率,降低综合设备与人工成本。
)