Robolink | 5 DOF | 790 mm | 3kg


多种规格: Without Handheld

产品代码: RBTX-IGUS-0165

Modular Jointed Robot for Flexible Automation

The robolink® DP is a modular jointed robot with 5 axes, up to 790 mm reach, and ±1 mm repeatability. With a payload of 3 kg and up to 7 picks/min, it’s ideal for precise tasks in compact workspaces.

Controlled via igus® Robot Control or Dryve D1 motor controller – supporting Modbus TCP, CANopen, and digital/analog I/Os. Integration is seamless and requires no software installation. Optional accessories include gripper adapters, linear axes, and table mounts.

Recommended for pick & place, inspection automation, light assembly, and education. Perfect for SMEs, labs, and developers seeking a cost-effective and expandable robotics solution.

一般交货时间:3周

Max Reach
790
mm
DOF
5
Max Payload
3
kg
Max Speed
0.2
ms
Repeatability
1
mm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/12b15ce6f5/lca_gen_irc-mockup-pc_de_1-removebg-preview__1_.png

免费下载

下载软件并在电脑上测试

立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)

立即下载 - 免费

https://a.storyblok.com/f/298593/065dc1611c/igus-robot-control-48v-low-cost-irc.png

包括 igus® 机器人控制器

模块化控制和软件

通过这套装置,您可以控制 robolink® 机器人手臂。 使用相应的软件,您可以通过图形用户界面对机器人进行编程和移动。 。 主要功能

  • 模块化,基于顶帽(DIN)导轨的控制系统,易于扩展

  • 通过1/256微步频技术平稳运行

  • 节省能源的自适应电流控制系统:Trinamics StallGuard2和CoolStep Technologies可选

  • 可通过交互式3D用户界面进行直观控制和编程

  • 联合、线性、If-Then-Else、数字输出、循环等编程命令。

  • 通过TCP/IP接口远程连接计算机

  • 提供ROS程序包

  • 控制柜

https://a.storyblok.com/f/298593/cf3a86a4e0/robosteuer_5m_cmyk__1_.png

可选配带触摸屏的手持设备

选择适合您的设置。

您可以通过 Windows 10 电脑或选配的触摸屏手持设备控制机器人。 在电脑上,可通过图形用户界面对机器人进行编程。 使用手持设备,您可以用操纵杆控制机器人,并通过触摸屏启动程序。 此外,您还可以将游戏手柄连接到 Windows PC,以替代掌上电脑进行控制。 有了这款手持设备,机器人在通过 Windows PC 进行编程后,就可以在没有电脑的情况下自主运行。

https://a.storyblok.com/f/298593/dc2aa04d11/versuch4__1_.gif

包括 igus® 机器人控制器

模块化控制和软件

通过这套装置,您可以控制 robolink® 机器人手臂。 使用相应的软件,您可以通过图形用户界面对机器人进行编程和移动。 。 主要功能

  • 模块化,基于顶帽(DIN)导轨的控制系统,易于扩展

  • 通过1/256微步频技术平稳运行

  • 节省能源的自适应电流控制系统:Trinamics StallGuard2和CoolStep Technologies可选

  • 可通过交互式3D用户界面进行直观控制和编程

  • 联合、线性、If-Then-Else、数字输出、循环等编程命令。

  • 通过TCP/IP接口远程连接计算机

  • 提供ROS程序包

  • 控制柜

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价