HITBOT SCARA | Z-Arm 4160B | 4 DOF | 600 mm | 5 kg
产品代码: RBTX-HITBO-0025
面向工业自动化应用的高速协作 SCARA 机器人
Hitbot Z-Arm 4160B 是一款 4 轴协作 SCARA 机器人,专为需要高速度、高精度和运行灵活性的工业应用而设计。其紧凑的设计和轻量化结构,便于集成到生产线、自动化工作站和机器人单元中。
该机器人具有 600 mm 的水平工作半径、410 mm 的垂直行程,标准负载能力为 4 kg,最大负载可达 5 kg。其线性速度最高可达 2000 mm/s,在快速、重复的搬运应用中表现出色。
Z-Arm 4160B 具备 ±0.02 mm 的重复定位精度和 4 个自由度,非常适合拾取放置、电子装配、检测、零部件搬运、实验室自动化和机床上下料等应用。
该机器人配备以太网通信,支持数字 I/O 扩展、碰撞检测、拖动示教编程和 USB 升级功能。其协作系统可实现安全运行,并易于集成到现代工业环境中。
此产品在您所在的国家/地区不提供
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)