HITBOT SCARA | Z-Arm 2442B | 4 DOF | 420mm | 5kg

‌
产品代码: RBTX-HITBO-0023
用于工业自动化的高速协作 SCARA 机器人

Hitbot Z-Arm 2442B 是一款 4 轴协作 SCARA 机器人,专为需要高速度、高精度和高运行灵活性的工业应用而设计。其紧凑的设计和轻量化结构,便于集成到生产线、自动化工作站和机器人工作站中。

该机器人水平工作半径为 420 mm,垂直行程为 240 mm,标准负载为 4 kg,最大负载可达 5 kg。其线性速度最高可达 1600 mm/s,在快速、重复的搬运应用中表现出色。

Z-Arm 2442B 的重复定位精度为 ±0.02 mm,具有 4 个自由度,非常适合拾取与放置、电子装配、检测、零部件搬运、实验室自动化和机床上下料等应用。

该机器人配备以太网通信,支持数字 I/O 扩展、碰撞检测、拖动示教编程和 USB 升级功能。其协作系统可实现安全运行,并轻松集成到现代工业环境中。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Max Payload
5
kg
Reach
420
mm
DOF
4
Repeatability
0.02
mm
Max. Speed
1,600
m⁄s
Weight
27
kg

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌