GALAXEA A1X | 6DOF | 600mm | 5kg

‌
产品代码: RBTX-GALA-0003

GALAXEA A1X:面向工业自动化任务的高性能协作机器人

GALAXEA A1X 是一款协作机器人,负载 5 kg,工作半径 600 mm,重复定位精度 ±0.05 mm。专为高效、精准的自动化流程而设计。

A1X 支持专业控制软件、Modbus、TCP/IP、Ethernet/IP 和 ROS,可无缝集成到工业控制系统中。操作简便高效。

推荐用于工业制造中的机床上下料、物料搬运、包装、装配和精密作业。

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
5
kg
Max Reach
600
mm
DOF
6
Weight
4.2
kg
Repeatability
0.05
mm
Max Speed
5
m⁄s
Protection
54

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/493x493/160ac5ea9a/_17726810686028-1.png

1. 高精度与高效率,适用于核心工业场景:采用 6DOF 设计,重复定位精度 ±0.03 mm,最大负载 10 kg,最大工作半径 800 mm,可稳定完成精密装配、物料搬运、机床上下料等任务,兼顾作业精度与生产效率,满足工业自动化的多样化需求。

2. 多协议兼容,集成与操作简便:支持 Modbus、TCP/IP、Ethernet/IP 和 ROS 等主流工业协议,无需对产线进行大规模改造即可无缝集成到现有工业控制系统中;直观易懂的操作界面大幅降低人员培训成本,实现快速启动和高效运维。

3. 稳定耐用,适应复杂工业环境:具备 IP54 防护等级,可有效抵御工业场景中的粉尘、水溅等干扰。配合稳定的驱动系统和智能电源管理,兼顾长期运行能力与操作安全,可长期适用于电子、机械、包装等多个工业领域。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌