Fairino FR16 | 6DOF | 1034mm | 16kg

‌

多种规格: FR16 - IP54

产品代码: RBTX-FAIR-0004

FAIRINO FR16 协作机器人

FAIRINO FR16 是一款 6 轴协作机器人,专为需要更高负载能力的物料搬运、装配和制造应用而设计。它具有 16 kg 负载、1034 mm 工作半径和 ±0.03 mm 的重复定位精度,能够精准可靠地搬运工件、夹爪和工具。开放式接口以及对 EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP 和 Modbus 的支持,使其能够无缝集成到 PLC 和工业自动化环境中。适用于 Python、C++、C#、ROS 和 ROS2 的 SDK 使这款协作机器人特别适合机床上下料、码垛、焊接和物料搬运应用。

一般交货时间:3周
‌
Max. Payload
16
kg
Max. Reach
1,034
mm
DOF
6
Weight
40
kg
Repeatability
0.05
mm
Max. Speed
2
m⁄s
Protection
IP54

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1080x1080/fd4d638b58/fairino_fr16_cobot-2.png

紧凑工作半径下的高负载能力

FAIRINO FR16 专为需要搬运较大工件、重型夹爪或大型工具的应用而设计。这款 6 轴协作机器人额定负载为 16 kg,可搬运最高 20 kg 的负载。1034 mm 的工作半径可覆盖机床上下料、装配和码垛中的典型工作区域,而无需占用过多地面空间。±0.03 mm 的重复定位精度有助于实现稳定的工艺和可靠的产品质量。最高 2 m/s 的 TCP 速度可缩短节拍时间,灵活的安装方式则为系统设计和集成提供了更多自由度。

https://a.storyblok.com/f/298593/1536x1024/7fd31bde9a/fairino.png

便于集成的工业通信接口

FAIRINO FR16 支持多种成熟的工业通信标准,可集成到现有的自动化环境中。标配提供 Modbus TCP、Modbus RTU 和 EtherCAT。此外还可集成 PROFINET、EtherNet/IP 和 CC-Link。由此可与机床、PLC 系统及其他自动化组件实现无缝连接。兼容 Siemens TIA Portal、Beckhoff TwinCAT、Codesys、Rockwell Studio 5000 和 B&R,可简化各种控制环境下的项目实施。控制器上丰富的数字量和模拟量 I/O 还可直接连接传感器、夹爪和外围设备。

https://a.storyblok.com/f/298593/526x279/108c7d167e/fairino-software-2.jpg

面向开发者的开放软件平台

FAIRINO FR16 提供多种编程和系统定制方式。用户可以通过示教器、基于浏览器的 Web 界面、图形化编程工具或传统的脚本开发来创建程序。对于更深入的集成项目,可使用适用于 Python、C++ 和 C# 的 SDK。系统还支持 ROS 和 ROS2,便于实现研究项目、机器视觉解决方案和 AI 应用。通过 TCP/IP 通信、Web 接口和现场总线连接,机器人可以集成到现有的软件环境中。因此,FR16 既适用于标准化生产流程,也适用于定制化的机器人自动化解决方案。

https://a.storyblok.com/f/298593/1903x1033/3ac5013a20/fr10-plasma.png

面向协作应用的精密机器人技术

FR16 将协作安全理念与精准的运动控制相结合。集成的力矩监测和闭环力矩控制,为机器人与操作人员在同一环境中协同作业的应用奠定了基础。双编码器技术有助于精确反馈各轴位置,并实现 ±0.02 mm 的关节精度和 ±0.03 mm 的重复定位精度。该机器人标配 IP54 防护等级,并可选配 IP65 版本。因此,它不仅可用于常规的搬运任务,也能应用于要求更高的生产和焊接环境。

https://a.storyblok.com/f/298593/1536x1024/76ccf59386/rbtx-fairino.png

借助 RBTX 从机器人到完整自动化解决方案

FAIRINO FR16 不仅可以作为单独的协作机器人使用,还可以作为完整自动化解决方案的基础。通过 RBTX 生态系统,该机器人可与兼容的夹爪、机器视觉系统、力矩传感器、直线轴、安全组件及其他附件组合使用。由此可以利用相互匹配的组件,构建面向机床上下料、装配、码垛、质量检测和物料搬运的定制化应用。同时,FR16 的开放架构支持通过现场总线协议、数字量 I/O 和软件接口集成这些系统。用户可借助统一的平台选择兼容组件,并根据不断变化的自动化需求逐步扩展机器人的功能范围。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌