EPSON SCARA T6-B602S | 4DOF | 600mm| 6kg
产品代码: RBTX-EPS-0008
结构紧凑的 4 轴机器人,内置控制器,实现高性价比自动化
EPSON SCARA T6-B602S 是一款结构紧凑的 4 轴机器人,工作半径 600 mm,最大负载 6 kg。其重复定位精度为 ±0.04 mm,循环时间最短 0.46 秒,非常适合拾取放置、装配和检测任务。内置控制器节省空间,并显著简化了安装。
编程可通过 Epson 功能强大的 RC+ 软件或直观的 RC+ Express 环境完成,无论专家还是新手都能轻松上手。EtherCAT、PROFINET、DeviceNet 等接口以及其他现场总线方案,可实现与现有系统的无缝集成。供电采用标准 100-240 V AC,无需专用接头。
典型应用包括物料搬运、部件装配、包装和实验室自动化。凭借紧凑的结构、集成式控制器和无电池电机,T6-B602S 维护需求低,性价比高。
一般交货时间:3周
亮点
结构紧凑,性能卓越
功能强大的四轴机器人,配有集成控制器和多种连接可能性,有效载荷可达 6 千克。 爱普生 T6 机器人还支持图像处理、外部软件集成以及设计定制用户界面的选项。
精度值得信赖
T6 机器人的重复定位精度仅为 0.04 毫米,非常适合简单的拾放应用、部件送料、定位和检测任务、装配任务(包括爱普生视觉系统支持的任务),以及以中等速度进行材料喷涂。
出色的多功能性
SCARA T6 机器人广泛应用于各行各业,从组装汽车零部件、手机和电脑部件,到制造医疗设备和包装药品,更不用说实验室自动化和科学分析了。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)