EPSON VT6-A901S | 6DOF | 920 mm | 6kg
产品代码: RBTX-EPS-0011
多种规格: VT6-A901S
紧凑型 6 轴工业机器人,内置控制器,适用于灵活自动化
EPSON ProSix VT6-A901 是一款紧凑型 6 轴工业机器人,工作半径 920 mm,最大负载 6 kg。重复定位精度为 ±0.1 mm,非常适合精密的拾取与放置、装配和包装任务。其设计遵循“够用就好”的理念,提供节省空间、经济高效且维护量低的解决方案。
控制由内置控制器完成,无需外部控制单元。编程使用 Epson 功能强大的 RC+ 软件,该软件支持仿真、视觉引导和 GUI 构建。中空手臂设计让布线更简单,集成更加方便。
典型应用包括机床上下料、包装、分拣和物料搬运。VT6-A901 可安装在墙面、天花板或底座上,非常适合紧凑的生产环境。
一般交货时间:10周
亮点
经济实惠
价格实惠
设计简单,总体拥有成本(TCO)低
易于安装
安装简便
内置控制器、布线简单、重量轻、无需电池的电机装置
灵活性
灵活性
用于机器看管、包装、装载和卸载......等等
紧凑型一体化解决方案
紧凑的一体化解决方案
自成一体,节省空间,内置控制器
节能
节能高效
得益于 AC100 - 240V 的供电范围
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)