Elephant Robotics Mycobot-280-M5 | 6DOF | 280mm | 250g

‌

多种规格: myCobot 280 M5

产品代码: RBTX-ELE-0001

Mycobot-280-M5:桌面级高精度 6 轴协作机器人

Elephant Robotics Mycobot-280-M5 是一款桌面级 6 轴协作机器人,自重仅 850g。其有效工作半径为 280mm,最大负载 250g,重复定位精度为 ±0.5mm。它配备双 ESP32 核心控制器(12V DC 供电),支持拖动示教,可轻松录制和回放轨迹。其底座和末端均带有 LEGO Technic 接口,可兼容十余种末端执行器(夹爪、吸泵、视觉模块),并可与 MYA GV 底盘组合,搭建复合机器人方案。

它采用一体化控制系统,支持丰富的二次开发。可运行于 Windows/Linux/MacOS,提供 Python/C++/C#/JavaScript 开放接口(含完整 API 库和示例代码),并深度适配 ROS1/ROS2(支持 Moveit 路径规划和 Rviz 仿真)。此外还提供 Blockly 图形化编程和 UIFlow 可视化开发。通信通过 USB Type-C 实现;IO 接口可连接传感器/执行器,并附带交互式 CLI 工具和低代码框架。

它适用于高校 AI 教学、机器人研发、创客 DIY 和轻量自动化场景,为编程教学、机器视觉和运动控制研究提供高精度、灵活的桌面级解决方案。

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
0.25
kg
Max Reach
280
mm
DOF
6
Weight
0.85
kg
Repeatability
0.5
mm
Protection
IP20

亮点

Highlights

  1. 控制核心配置:采用 "双 ESP32 核心" 架构。底座以 M5Stack-basic 作为主控制器(240MHz 双核,520KB SRAM,支持 Wi-Fi 和双模蓝牙),末端执行器以 M5STACK Atom 作为从控制器,实现分层控制与高效响应。

  2. 跨平台与多语言支持:兼容 Windows、Linux、Mac OSX 和 Android 等完整系统。开放 Python、C++、Arduino、C# 和 JS 等主流编程语言接口,提供 90+ 个机器人控制接口,1:1 还原工业机器人的开发体验

  3. 极致轻量化设计:自重仅 850g,是全球最小、最轻的 6 轴协作机械臂之一。结合 280mm 的有效工作半径和 ±0.5mm 的重复定位精度,兼具 "桌面级尺寸 + 工业级精度" 的双重优势。

  4. M5 版本(Mycobot-280-M5):采用双屏 + 实体按键设计,配备 20 个 GPIO 端口。侧重 M5 生态扩展和桌面级交互开发,需连接 PC 使用。适合嵌入式开发和图形化编程的初学者。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌