3 轴 Delta 机器人 | 3 DOF | 660 mm | 2 kg
产品代码: RBTX-IGUS-0025
适用于快速精准自动化的紧凑型 Delta 机器人
该 Delta 机器人采用 Ezi-SERVOII EtherCAT 3 轴控制,工作直径 660 mm,具有 3 个自由度,重复定位精度 ±0.5 mm,负载 2 kg。速度最高可达 1 m/s,加速度为 20 m/s²,非常适合动态拾取放置任务。
基于 EtherCAT 的控制器支持 CiA 402 Drive Profile。闭环技术无需进行增益调整。紧凑的结构减少了布线并节省空间。支持通过 Modbus TCP、数字 I/O 和 CANopen 进行集成。
推荐用于包装、分拣、实验室自动化和装配。非常适合系统集成商、机器制造商以及寻求紧凑、高性能自动化解决方案的企业。
一般交货时间:3周
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)