CGXI 协作机器人系列 G3-G30

‌

多种规格: G3

产品代码: RBTX-CGXI-0001
制造商 CGXI 的 G 系列以出色的动力和效率见长。这些协作机器人(Cobot)可处理 3 至 30 kg 的负载,用途广泛,能够灵活适应各种工业应用。凭借先进的技术和友好的操作界面,它们可以无缝集成到现有生产线中,从而提高生产效率并降低运营成本。G 系列还具备高精度和高可靠性,是希望优化自动化流程的企业的理想选择
一般交货时间:3周
‌
Max Payload
3
kg
Max Reach
620
mm
DOF
6
Weight
15
kg
Repeatability
0.02
mm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌