升降柱 igus QLE-7070

‌
产品代码: RBTX-IGUS-0337
igus 的多节升降柱 QLE-70 可作为工业自动化中性能强劲的直线驱动器。 自重仅 2 kg,负载能力 5 kg,最大举升力 7 kg,结构紧凑、免维护,非常适合降低产品整个生命周期内的运行和维护成本。
一般交货时间:3周
‌
Length
1,105
mm
Dimensions
170mm/80mm/405mm

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌