在线商店
应用
工具
服务
帮助
搜索 RBTX...
主页面
在线商店
应用
工具
服务
帮助
协作机器人升降柱 ELEVATE | 适用于 Universal Robots
Linak
机器人工作站
产品代码: RBTX-LIN-0002
多种规格: 适用于 UR20/UR30 的 ELEVATE Modbus 900
多种规格
适用于 URe 系列的 ELEVATE Modbus 900
适用于 UR20/UR30 的 ELEVATE Modbus 900
产品代码: RBTX-LIN-0002
LC3 IC 是一款 3 级垂直电动升降柱,内置控制器(IC™),可实现升降柱的板载控制与诊断。其工业通信接口使 LC3 IC 成为协作机器人码垛设备、高度可调输送带等应用以及工业人体工学领域的首选升降柱。LC3 IC 还提供名为 ELEVATE™ 的版本,专为协作机器人应用设计,包含专用接口、软件驱动和配件。
一般交货时间:3周
添加到购物车
免费购物模式
构建完整的系统
保证兼容
Length
900
mm
Dimensions
163 mm x 163 mm mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
Machine Planner
轻松创建您的定制机器
只需点击几下即可快速完成
接收直接报价和实时价格
新建项目