协作机器人升降柱 ELEVATE | 适用于 Universal Robots

‌

多种规格: 适用于 URe 系列的 ELEVATE Modbus 900

产品代码: RBTX-LIN-0001
LC3 IC 是一款 3 级垂直电动升降柱,内置控制器(IC™),可实现升降柱的板载控制与诊断。其工业通信接口使 LC3 IC 成为协作机器人码垛设备、高度可调输送带等应用以及工业人体工学领域的首选升降柱。LC3 IC 还提供名为 ELEVATE™ 的版本,专为协作机器人应用设计,包含专用接口、软件驱动和配件。
一般交货时间:3周
‌
Length
900
mm
Dimensions
163x163x900

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌