基础型机器人工作站
产品代码: RBTX-ITEM-0021
多种规格: 1600x800 固定式
item Industrietechnik GmbH 的基础型机器人工作站是一款用于机器人作业的紧凑型基础框架。得益于 item 槽板,工作台面可以灵活多样地使用。机器人和其他组件可以单独定位。可上锁的底柜为电气设备提供了充足的空间,电气设备可安全存放并防尘。通过两扇门上方的毛刷条,电缆可以引至机器人手臂。
提示:根据解决方案的规模、运行模式和机器人型号,必须检查稳定性和结构设计。如有需求,item 很乐意为您提供支持,根据您项目的个性化要求定制此应用。
一般交货时间:3周
Length
800
mm
Dimensions
1600x800 mm
亮点
提示
注意:根据解决方案的规模、运行模式和机器人型号,必须检查稳定性和设计。如有需要,item 很乐意为您提供支持,将此应用调整至您项目的个性化要求。
)
技术细节
机器人连接采用 item 机器人安装板,适用于多种机器人制造商和型号
无级高度可调支脚,确保稳定站立
底柜带有悬挂装置,用于放置控制单元、电池等
带通长槽的工作台面
集成式底柜,带两扇门
通过集成在工作台面中的毛刷条将线缆引至机器人
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)