铝型材 40x120

‌

多种规格: 1000 mm

产品代码: RBTX-BOS-40x120-1000
槽宽 10 mm 的型材,适用于轻型结构。可选长度 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm
一般交货时间:3周
‌
Dimensions
40x120

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/f9a3936da8/rbtx_tool_icon_v1_lil_-svg.svg

产品特性

  • 沟槽:10

  • 材料:铝,阳极氧化处理

  • 横截面40x120

  • 轮廓面积 [A] [cm²]:15.5

  • 质量 [m] [kg]:4.2

  • 抗扭力矩 [Wt] [cm³]:10

  • 扭转惯性矩 [It] [cm⁴]:17.2

  • X 方向的面积惯性矩 [lx] [cm⁴]: 203.2

  • X 方向的阻力矩 [Wx] [cm³]:33.9

  • Y 方向惯性矩 [ly] [cm⁴]: 27.8

  • Y 方向的阻力矩 [Wy] [cm³]:13.9

https://a.storyblok.com/f/298593/e898a8bebf/bild5-svg.svg

7D7qOJ2Sst52LFOlvPAs8q

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌