铝型材 20x20

‌

多种规格: 1000 mm

产品代码: RBTX-BOS-20x20-1000
适用于轻型结构的 6 mm 槽铝型材。可选长度 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm
一般交货时间:3周
‌
Length
1,000
mm
Dimensions
20x20

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/21fe1522d4/rbtx_tool_icon_v1_lil_-svg.svg

产品特性

  • 沟槽:6

  • 材料:铝,阳极氧化处理

  • 横截面:20x20

  • 剖面面积 [A] [cm²]:1.6

  • 质量 [m] [kg]

  • 抗扭力矩 [重量] [cm³]:0.17

  • 扭转惯性矩 [It] [cm⁴]:0.08

  • X 方向的面积惯性矩 [lx] [cm⁴]:0.7

  • X 方向的阻力矩 [Wx] [cm³]:0.7

  • Y 方向的面积惯性矩 [ly] [cm⁴]:0.7

  • Y 方向的阻力矩 [Wy] [cm³]:0.7

https://a.storyblok.com/f/298593/e898a8bebf/bild5-svg.svg

7D7qOJ2Sst52LFOlvPAs8q

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌