带平行夹爪的旋转抓取模块
产品代码: RBTX-SNK-0007
多种规格: 终端位置可调 180 °
紧凑型旋转抓取模块,集精准抓取与高效旋转于一体。
GSM-P 将强劲的叶片式旋转驱动、终端位置阻尼和 2 指平行夹爪集成在一个紧凑模块中。交叉滚子导轨确保高精度与重复精度,可选配液压缓冲器的型号能够支持更大的质量和惯量。旋转角度可无级调节,多个安装面便于在狭小的自动化空间内灵活安装。
气动驱动采用集成式气路穿通结构,无需移动软管,运行可靠,可通过直接供气或螺纹接头轻松连接。该模块兼容 SCHUNK 的模块化系统,便于集成到现有的搬运系统中。
适用于自动化装配、拾放以及精密小件搬运等需要高效组合抓取与旋转动作的场景。
一般交货时间:3周
Stroke per jaw
6
mm
Weight
0.43
kg
Max Gripping force
66
N
Recommended workpiece weight
0.33
kg
Propulsion Method
气动
Max. ambient temperature
90
℃
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)