平行夹爪 | CGSP 系列

‌

多种规格: 规格 20

产品代码: RBTX-CAMO-0017

紧凑、坚固且轻巧:适用于灵敏抓取。

带 T 型导轨的 CGSP 系列平行夹爪具有自定心功能,提供四种规格(20、25、32 和 40 mm)。得益于所选用的材料和表面涂层,它们能够确保较长的使用寿命。此外,凭借防污染设计,这些平行夹爪也适用于多尘环境。

其紧凑轻巧的结构和高重复定位精度,使其特别适合搬运小型物件。典型应用包括拾取和放置、送料和机床上下料,例如电子元件装配、化妆品和医疗行业,以及食品包装。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.034
kg
Max Gripping force
36
N
Propulsion Method
气动
Max. ambient temperature
60
℃
Repeatability
0.02
mm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/36ae5b8f5f/haken-svg.svg

优势

  • 坚固、紧凑、轻便的设计

  • 抗外力能力强

  • 开关速度快

  • 高重复精度

  • 不含铜、硅树脂和聚四氟乙烯

  • 互换性高(定心衬套)

  • 可进行位置检测

  • 防污染保护(IP40)

https://a.storyblok.com/f/298593/cfab31f568/robocube_anwendungen-svg-svg.svg

应用领域

工业:

  • 装配& 机器人

  • 塑料& 橡胶

  • 食品& 饮料

化妆品

医疗行业

申请:

  • 拾取&放置

  • 喂食

  • 机器上下料

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌