HDHF 食品真空吸具套装
产品代码: RBTX-DIL-0001
紧凑型高动态真空吸具套装,适用于快速、轻量化的拾取放置应用。
HDHF 真空吸具套装是一款即插即用的气动末端执行器,专为高速搬运中小型轻量工件而设计。其紧凑的结构和轻量化的设计可实现较短的节拍时间,非常适合在协作机器人或轻型机械臂上执行动态应用。该系统配备响应迅速的真空发生器,即使在快速运动过程中也能提供可靠的抓取性能。
该套装包含可调节的真空吸盘布局,可灵活适配平整、光滑或略微弯曲的表面。高效率、低耗气量以及简化的安装接口,确保能够轻松集成到现有的末端执行器(EOAT)方案中。坚固的结构和较低的维护需求,支持在生产与实验室环境中连续运行。
非常适合包装、电子元件搬运、装配辅助以及任何需要快速、精确且节能的真空抓取应用。
一般交货时间:3周
Weight
0.2
kg
Propulsion Method
气动
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)