GorillaFinger 工程套件
产品代码: RBTX-SOFT-0026
用于抓取大型、重型或不规则食品及消费品的模块化软体夹爪工程套件。
GorillaFinger 工程套件包含五个气动驱动的 SoftActuator 手指,采用符合 FDA 标准的硅胶制成,专为高速自动化以及安全抓取重型、网袋包装或体积较大的物品而设计。这些手指可自由安装在多块安装板上,从而实现完全可定制的夹爪配置,例如平行或同心布局。随附的多 ISO 机器人法兰可快速集成到大多数常见机器人系统中。
该套件装在即用型工具箱中交付,内含适配器、螺丝、工具和气动配件,支持快速原型制作和灵活的 EOAT 设计。GorillaFinger 擅长抓取 2.5 kg 的网袋装货物,如土豆、胡萝卜或苹果,也能抓取西瓜或生菜头等较大物品;得益于连续流真空技术,非常适合高速拾放循环。典型应用包括食品自动化、包装、物流以及易损但较重产品的搬运。
非常适合需要卫生、可适应且柔软的抓取方案,以应对各种几何形状和高吞吐量环境的工程师。
一般交货时间:3周
Max Gripping force
3
N
Propulsion Method
气动
亮点
交付产品清单
5x 软握指
适用于 ISO 通用标准的机器人法兰
用于不同配置的 4 个底座
螺钉、工具、线性配件
GorillaFinger SoftActuator - 用于网状、大型和重型物体
GorillaFinger 是搬运网状货物的理想工具,例如 2.5 公斤袋装土豆、胡萝卜或苹果。 此外,大而宽的手指由于表面较大,可以轻柔地抓握面食。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)