MGS 系列 2 指小型零件夹爪
产品代码: RBTX-IPR-0005
多种规格: MGS - 20 标准版
紧凑型小型零件平行夹爪,导向精准,重复定位精度高。
IPR MGS 系列提供轻巧坚固的 2 指平行夹爪,专为狭小空间内的小型零件搬运而设计。滚轮导向的夹爪确保运动平稳精准、重复精度高,紧凑的外形尺寸便于集成到空间有限的自动化单元中。根据型号不同,MGS 系列可提供强劲的夹持力,其行程适配电子、装配和精密机械应用。
凭借灵敏的力调节、可选的行程监测以及针对微小零件搬运优化的手指长度,即使面对易损元件,夹爪也能实现出色的控制。气动驱动带来快速的节拍时间,并在大批量生产环境中保持稳定性能。
非常适合电子装配、精密夹具、实验室自动化,以及需要可靠、可重复平行夹持的小型轻量零件。
一般交货时间:3周
Stroke per jaw
2
mm
Weight
0.042
kg
Max Gripping force
32
N
Recommended workpiece weight
0.16
kg
Propulsion Method
气动
Max. ambient temperature
80
℃
Repeatability
0.02
mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)
