Fairino FR20:带或不带升降柱的码垛机
产品代码: RBTX-FAIR-0025
多种规格: FR20 带升降柱
采用 Fairino FR20 的模块化码垛解决方案
FR20 码垛工作站有两种版本:带升降柱(升降范围 1140–1670 mm,45 mm/s)和不带升降柱(固定高度 1100 mm)。根据夹爪和产品尺寸的不同,两种版本可实现约 1800 mm(不带升降柱)和最高 2370 mm(带升降柱)的堆叠高度。两种版本均支持 AC 110V 或 220V 供电。托盘尺寸:1200×1000 mm / 1200×800 mm。该移动式设备可由一人移动,总重量约 280 kg(带升降柱)。
可通过触摸屏、WebApp 或移动设备进行控制。图形化编程(拖拽式)以及适用于 C#/C++/Python 的 SDK 可实现快速调试。接口:Modbus、TCP/IP、数字 I/O;可选 Profinet、EtherCAT、Ethernet/IP。集成的 Fairino 码垛软件无需编程知识即可轻松完成配置。
非常适合包装、物流和机床上下料,并可通过多层码垛适应不同的产品尺寸。FR20 具备高负载能力、大工作半径和模块化灵活性:高效、可扩展且易于集成。
一般交货时间:3周
Max Payload
20
kg
Repeatability
0.1
mm
Max. stacking height
2,370
mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)
