RRB AMR | 用于内部物流的自主移动机器人

‌

多种规格: RRB 200kg

产品代码: RBTX-RRB-0001

AMR X-Series:面向智能内部物流的新一代自主移动机器人

AMR X-Series 可实现高精度自主运输,具备可靠的安全性能、先进的导航能力和稳定的表现,适用于现代工业自动化

AMR X-Series 支持最高 500 kg 的负载,机身尺寸仅为 800×650×300 mm,运行速度为 0.5 m/s。它采用 48 V / 42 Ah 电池,续航 8 小时,充电 3 小时。安全配置包括 360° LiDAR 全覆盖、障碍物检测以及适合连续工业作业的坚固结构。导航方式可选磁导航、视觉、二维码、激光引导,以及 30 m 范围内的自然 2D/360° 导航

该机器人支持多模式自主控制,具备基于 LiDAR 的建图、BLDC 驱动电机和差速转向,实现精准移动。它可借助 Delta、Siemens、Schneider 的组件轻松集成到工业系统中,并支持插拔式可更换电池和自动对接充电站,确保部署简单且可扩展

非常适合需要安全、高效、灵活运输的自动化内部物流、物料搬运、仓储和制造流程。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Weight
500
kg

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌