ReBeL Pallet Mover | 自主叉车 | 300kg
ReBeL Pallet Mover 提供 300 kg 的负载和紧凑的设计,可实现精准的托盘搬运。其速度最高可达 1.4 m/s(5 km/h),举升高度为 70 mm ±5,含电池仅重 230 kg,非常适合狭窄空间。凭借 IP20 防护等级和 ±1 cm 的定位精度,它可确保安全高效的运行。运行时间约为 6 小时,充电时间仅需 1 小时。
导航由先进的软件和 lidar 传感器(P+F R2000 和 SICK nanoScan3)驱动,用于障碍物检测和平稳移动。该系统支持自动运行,并可通过选配的 Fleet Manager 实现多台设备的协同调度。便捷的连接能力确保其无缝集成到现有的自动化环境中。
非常适合仓库、制造业和物流中心的托盘运输。
亮点
)
导航与安全
ReBeL PalletMover 300 凭借高精度导航和最高安全性,在现代物流与生产环境中表现出色。其定位精度为 ±1 cm,角度精度为 ±0.5°,即使在狭窄的仓库通道中也能确保精准的托盘搬运。先进的传感器(包括一个 P+F R2000 lidar 和两个 SICK nanoScan3)可实现可靠的障碍物检测、稳定的路径规划和安全自主行驶。结合智能控制、先进的物体检测和 IP20 防护等级,PalletMover 300 提供出色的运行安全性,支持高效、无中断的内部物流流程。
)
性能与举升技术
ReBeL PalletMover 300 以强劲的性能和精准的举升技术,为高效的内部物流流程提供支持。其行驶速度为 1.4 m/s,负载能力为 300 kg,确保日常作业中可靠的运输能力。其举升系统的标准举升高度为 70 ± 5 mm,可安全、准确地取放托盘。结合高能效驱动、1 小时充电时间和最长 6 小时的运行时间,PalletMover 300 在动态环境中始终保持可用状态。
)