ReBeLMove
产品代码: RBTX-IGUS-0258
多种规格: 不含协作机器人手臂
ReBeLMove:人员安全型 AMR
ReBeLMove 是一款自主移动机器人(AMR),其不可关闭的安全技术和诸多优势使其脱颖而出。 即使在推动模式和对接站点时,所有安全功能也保持激活状态。这些功能包括:安全激光扫描仪、双通道急停、电机编码器以及两个电机上的制动器。 凭借 Performance Level D(PLd),ReBeLMove 可在空间中自由导航,并自主寻找畅通的路径。安全技术可随时介入并使机器人停止。 如果 ReBeLMove 检测到前方有物体,它会尝试绕行。如果物体靠得太近并进入安全区域(安全防护区),制动器会启动,使车辆停止。一般交货时间:3周
Max Payload
100
kg
Max. speed
1.5
m⁄s
亮点
优势
成本优势。同类 AMR 起价约为 50,000 欧元。
借助直观的 App,实施非常简单。
可通过虚拟(REST API)和物理 IoT 设备进行通信。可触发任务、闸门、输送设备及其他设备。
集成式车队管理可实现高效运行。
8 小时运行时间。
可实现 50 kg 承载能力 + 最高 100 kg 牵引重量。
)
应用场景
为工作站或机器提供工具和物料。
从生产设备中取出零件。
)
车队管理
车队管理分布在各个自主移动机器人(AMR)上,它们通过 WLAN 相互通信。这不需要很大的带宽。只要没有相遇情况,AMR 也可以离线行驶路线,仅在接收订单时需要 Wi-Fi。此外,也可以使用 idealworks、Naise、MHP 或 Kinexon 等外部 VDA5050 车队管理器。
供货范围
ReBeLMove(移动平台)
充电器
带框架的充电底座
带加固保护壳的平板电脑
用于通过蓝牙手动操作的控制器
一年更新与支持服务
可选配件
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)