ReBeL EduMove: mobile robot for education purposes


多种规格: ReBeL Edumove with gripper

产品代码: RBTX-IGUS-0243

Product information

  • Control via igus Robot Control or ROS2
  • Mecanum wheels for special maneuverability
  • Approx. 4 hrs battery life
  • ReBeL is easy to dismantle (4 screws)
  • Optional retrofitting: collision detection and mapping
一般交货时间:3周

Max Payload
2
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/baa22a6817/bild5.svg

尺寸

B = 435 mm

L = 445 mm

H,不含ReBeL = 170mm

H,含ReBeL = 980mm

https://a.storyblok.com/f/298593/1aea15b64e/bild3.png

应用领域

无人驾驶运输系统是一个开源的自主学习平台,集成了ReBeL协作机器人手臂和夹爪。该结构采用模块化设计,可灵活扩展其他功能,例如激光雷达、相机技术、slam算法等。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价