CYBERSTARS: 四足机器人 CYBER 1

‌
产品代码: RBTX-CYBE-0001

CYBERSTARS: 四足机器人 CYBER 1

CYBERSTARS CYBER 1 是一款工业级四足机器人,专为自主系统的研发而设计,应用领域涵盖人机交互(HRI)、SLAM 和运输等。凭借四条腿和 12 个自由度(DOF),该机器人能够适应复杂多样的地形。

CYBER 1 配备稳定的驱动系统和智能电源管理系统,可实现高效运动并延长运行时间。此外,其高性能关节电机可提供强劲扭矩,使其能够完成敏捷动作、跳跃并承载较大负载。

由于具备高等级防护,CYBER 1 可在各种户外和工业环境中可靠运行。

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
10
kg
Max. speed
3
m⁄s
Weight
14
kg
Protection class
54

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/510x276/41756be987/_17726880672133.png

1. CYBER1 四足机器人凭借双摄像头与雷达系统,具备出色的感知能力:前置摄像头支持 1920*1080 的视频传输分辨率,并采用 120° 超广角设计,画面更清晰,为视觉感知提供高质量的图像支持;前后超声波雷达的最大有效探测距离为 4.5 米,能够准确获取周围环境信息,帮助实现自主避障,保障运动安全。

https://a.storyblok.com/f/298593/1920x1080/2e700e6b74/_17726880131574.png

它配备强劲的驱动系统和大功率输出:CYBER1 四足机器人搭载 4800mAh 电池(28.8V/138.24Wh),并提供可选的 9600mAh(28.8V/276.48Wh)长续航版本;同时采用汽车级 BMS 电源管理系统,进一步提升电机工作效率和运行稳定性。

https://a.storyblok.com/f/298593/2832x1316/db6f5708d2/pic-6.jpg

支持 APP 遥控,可实时传输高清视频,带来低延迟、沉浸式的 FPV(第一人称视角)操作体验。每一次移动都仿佛身临其境。

https://a.storyblok.com/f/298593/1080x540/0ff7767d0b/_17726879989840.png

外观方面,CYBER1 提供多彩配色,共有四种颜色可选,可满足不同应用场景的需求,为用户带来更多选择。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌