龙门机器人 RG-0012 | 3 DOF | 800x800x500mm | 5kg
产品代码: RBTX-IGUS-0246
多种规格: 含 3 个 D1 电机控制器
用于精准灵活自动化的空间龙门机器人
drylin® 空间龙门机器人定位精度为 ±0.5 mm,提供最大 3000 × 3000 × 750 mm 的多种尺寸。其最大负载为 10 kg,速度为 1 m/s,每分钟最多可完成 20 次抓取,非常适合动态任务。
该机器人配备带交互式 3D 界面的 igus® Robot Control,支持 ROS、Modbus TCP/IP、LabVIEW 以及数字 I/O。控制系统有控制柜和 DIN 导轨两种版本,可无缝集成到自动化系统中。
典型应用包括拾取放置、实验室自动化、包装和装配。对于中小企业、研究实验室和工业生产而言,这是一种经济高效且维护量低的解决方案。
一般交货时间:3周
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)

)